データシート
AZM300B-I2-ST-1P2P-A-DU

AZM300B-I2-ST-1P2P-A-DU

  • Repeated individual coding with RFID technology
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • Connector M12, 8-pole
  • Power to lock
  • Actuator monitored
  • Diagnostic output
  • Hygienic design
  • Protection class IP 69
  • Suitable for mounting to profile systems
  • Thermoplastic enclosure
  • RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • 3 different directions of actuation
  • Compact design
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • Series-wiring
  • Manual release

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/05/18 7:02