データシート
AZM300B-I2-ST-AS-A-P-DU

AZM300B-I2-ST-AS-A-P-DU

  • Thermoplastic enclosure
  • Repeated individual coding with RFID technology
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • 3 different directions of actuation
  • Actuator monitored
  • Power to lock
  • Solenoid supply 24 VDC (Aux)
  • Hygienic design
  • Protection class IP 69
  • Solenoid interlock with integrated AS-i Safety Interface
  • Universal repeatedly teachable or individual coding because of the RFID technology
  • I-variants with coding level HIGH to ISO 14119
  • 2 integrated snap-in stages

シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/17 8:22