データシート
AZ 16 ST1-AS R ASI-SAW

AZ 16 ST1-AS R ASI-SAW

  • 取り付けコネクタ M12, 下部, 4芯
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 長寿命
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • ASインターフェースLED状況表示
  • アクチュエータ コード化
  • セーフティドアスイッチ
  • 内蔵ASインターフェース
  • ASインターフェース M12 プラグイン接続

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/29 22:09