データシート
CSS 11-300-D-M-ST

CSS 11-300-D-M-ST

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 本製品は、最大31セットまで直列接続することができます。
  • コネクタ M12, 8芯
  • Ø M30
  • スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • センサチェーンの最大長さ200m
  • 2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
  • 内蔵制御盤内のセーフティケーブルの交差短絡・配線断線・外部電圧への監視
  • 安全センサーは、V4Aカバーの後にも取り付けることができます。

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/30 21:50