データシート
ZAF 256-11Z

ZAF 256-11Z

  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 位置検出にのみ使用可能
  • 全方向可能
  • EN50047準拠の固定
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • 耐油・ベンジン
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/05/26 2:22