データシート
Z4V10H 332-11Y-M20

Z4V10H 332-11Y-M20

  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 耐油・ベンジン
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 大きな接点ブレイク
  • スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • 金メッキされた銀接点
  • 磁気格納装置-スナップシステム
  • 接点システムはスナップシステムから分離されるため、一定スイッチ点は接点の磨耗の影響を受けません。
  • EN 50041による設計
  • 位置検出にのみ使用可能
  • アクチュエータは10°調整可

シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/12 17:02