データシート
CSS 8-16-2P+D-E-L

CSS 8-16-2P+D-E-L

  • 接続ケーブル 5芯
  • LEDセンサと表示出力による診断
  • 注意:納入不可(補充:RSS16)
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 非接触・コード化された電子システム
  • 表面位置取り付け可
  • 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • センサチェーンの最大長さ200m
  • ヒステリシス位置に達した際の取り付け上の早期警告
  • 自己診断機能付の16個のセンサ直列接続
  • 2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力

シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/06 6:59