データシート
T3C 235-01Z

T3C 235-01Z

  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 金属製エンクロージャ
  • 耐油・ベンジン
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/06 8:12