データシート
AZM201Z-CC-T-1P2PW-DU

AZM201Z-CC-T-1P2PW-DU

  • スプリングロック
  • ロック監視
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • センサチェーンの最大長さ200m
  • 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
  • 動作状態表示用3個のLED
  • センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能
  • ヒンジ・スライド式扉用
  • インテリジェント診断機能
  • マニュアル・リリース
  • 保護構造 IP66, IP67
  • 高保持力 2000 N

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/06/05 1:52