データシート
M3K 330-11Y-M20

M3K 330-11Y-M20

  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • 金属製エンクロージャ
  • 薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
  • 長寿命
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
  • 低許容操作速度に適切
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • シリコン無
  • 発電所取付実証済

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/05/03 13:32