データシート
MA 471-03/03Y

MA 471-03/03Y

  • 金属製エンクロージャ
  • 4 または 6 接点
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (基本装置)
  • 3 ケーブル引込口 M 25 x 1.5
  • 360°調整が可能なアクチュエータ

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/12/29 11:10