データシート
BNS 16-12ZV

BNS 16-12ZV

  • 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 接続部分
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 食品分野用
  • カバー内取り付け可能
  • 52 mm x 90 mm x 39 mm
  • 長寿命
  • 機械的磨耗なし
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 汚れに強い

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/05/17 19:33