データシート
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P20

AZ/AZM 200-B30-RTAG1P20

  • 通電されていない状況でも手動のみの緊急脱出
  • ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
  • 扉検出センサT付
  • 簡素かつ直観作動
  • 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
  • 追加ドアハンドル不要
  • 扉通り抜け時に突き出し無
  • 様々なハンドル仕様が対応可
  • より大きな機械的安定性

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/07 20:23