データシート
AZ 17-11ZRK-2243-1 5,0M

AZ 17-11ZRK-2243-1 5,0M

  • 背面ケーブル口
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 長寿命
  • 小型
  • 複数コード化
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 汚れに強い
  • 8 動作面

シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/08 13:03