データシート
MZM 100 ST2-1P2PR-A

MZM 100 ST2-1P2PR-A

  • ロック監視
  • コネクタ M12, 8芯
  • マグネットロック
  • 自動ラッチ
  • セーフティインターロックの新たな・比類の無い作用
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • 非接触・コード化された電子システム
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • センサチェーンの最大長さ200m
  • 動作状態表示用3個のLED
  • センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能
  • インテリジェント診断機能
  • 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/27 23:06