データシート
RSS16-I2-SD-R-ST8H

RSS16-I2-SD-R-ST8H

  • RFID技術による繰り返し個別コード化
  • ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
  • 1 x 取り付けコネクタ M12, 8芯
  • 直列接続 31個までの装置
  • ラッチ付
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • 3様々な動作方向
  • マグネットラッチによるドアストッパー
  • 接続端子又はプラグ接続
  • 直列接続に適します

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/25 8:19