データシート
AZM 170SK-11/02ZRIA-B6R 24VAC/DC

AZM 170SK-11/02ZRIA-B6R 24VAC/DC

  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • カットクランプ方式の端末
  • マニュアル・リリース
  • 二重絶縁
  • 個別コード化
  • ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • コンパクトな設計
  • 空閉じ防止機能
  • 長寿命
  • 高保持力
  • 右用
  • アクチュエータの狭・広幅に対して作動半径が非常に小さい場合

シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/15 9:01