データシート
T3Z 068-11YR-2909

T3Z 068-11YR-2909

  • DuplineSafe ® ユニットの接続のための準備を含む
  • ~ −40°C 周囲温度
  • ステンレススチールの外部部品
  • 金属製エンクロージャ
  • 二面操作・ロープの長さは2×50mまで
  • 堅牢な設計
  • 低動作力

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/03/29 10:27