データシート
AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 高保持力 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • 空閉じ防止機能
  • 二重絶縁
  • 長寿命
  • 内蔵ASインターフェース
  • AS-i セーフティインターフェースが内蔵された電磁ロック付きインターロック
  • RFID技術によりユニバーサルで繰り返しティーチングでき、或いは個々のコード化を繰り返します。
  • ISO 14119に基づくコード化レベルHIGHのIバリエーション

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/16 4:47