データシート
EX-Z4V7H 355-11Z-2138-3G/D

EX-Z4V7H 355-11Z-2138-3G/D

  • スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
  • 金属製エンクロージャ
  • 耐油・ベンジン
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 防爆試験されたケーブルグラントとシールスクリューを含む
  • EN50041準拠の固定
  • 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/03/13 2:41