データシート
SEPG05.3.2.1.22/95

SEPG05.3.2.1.22/95

  • 金属製非常停止スイッチØ49 mm
  • 2黒色操作ボタン(調整部分)直径40 mm 内 プラスティック製方式
  • 軽金属ダイカスト
  • 2部分ケース
  • スタンド・壁取り付け可能
  • 人間工学上考慮された操作性
  • 内部での端子ケーブル・リレー取付可能
  • 少なくとも8個の追加表示・コマンド装置の受け入れ用操作パネルに適しています。
  • カバーと中央穴Ø = 22,3mm下の穴

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/03/11 8:01