データシート
BN 20-11RZ-M16

BN 20-11RZ-M16

  • 2 リード接点
  • 非接触式
  • 長寿命
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • アルミニウム製ケース
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は50mmまで
  • ネジ端子式
  • 耐振動性

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/20 0:25