データシート
PS116-T12-ST-J203

PS116-T12-ST-J203

  • 位置検出にのみ使用可能
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 対称ハウジング
  • アクチュエータは15°調整可
  • 保護構造 IP66, IP67
  • アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
  • EN 50047による設計

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/02/04 12:57