データシート
EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3G/D 5,0M

EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3G/D 5,0M

  • 接続ケーブル 7芯
  • LEDセンサと表示出力による診断
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 非接触・コード化された電子システム
  • Ø M18
  • 表面位置取り付け可
  • スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • センサチェーンの最大長さ200m
  • ヒステリシス位置に達した際の取り付け上の早期警告
  • 自己診断機能付の16個のセンサ直列接続
  • 2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
  • Exゾーン 2 及び 22

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/03/24 11:15