データシート
AZM40B-I2-ST-1P2P

AZM40B-I2-ST-1P2P

  • 超小型、薄型設計
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • 高保持力 2000 N
  • ラッチ力 40 N
  • 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • ロック時引抜強度(EN ISO 14119準拠)
  • ヒンジ式ドアにもスライド式ドアにもたった1つのバージョン
  • アクチュエーターは、180度の角度内で挿入方向を選びません
  • 左右対称で取り付けはボルトで固定可能

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/29 5:15