データシート
AZ 17-11ZRI-ST B6R

AZ 17-11ZRI-ST B6R

  • コネクターM12 x 1, 4芯
  • 右用
  • アクチュエータの狭・広幅に対して作動半径が非常に小さい場合
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 長寿命
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • 小型
  • 個別コード化
  • ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 汚れに強い
  • 防塵キャップを含みます。
  • 8 動作面

シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/08 7:59