データシート
PS116-T11-STR-K210

PS116-T11-STR-K210

  • スローアクション 1 NO接点 / 1 NC接点
  • 取り付けコネクタ M12, 右
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 対称ハウジング
  • 保護構造 IP66, IP67
  • アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/03/08 2:20