データシート
BN 75-10Y

BN 75-10Y

  • 付 コネクター接続
  • 非接触式
  • 1 リード接点
  • 長寿命
  • 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • フロート・ソレノイド・スイッチ
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • M12コネクタ接続・接続ケーブル付で納品可能

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/02/12 10:57