データシート
BDF200-NH-11-WS30-LTBU-LTWH

BDF200-NH-11-WS30-LTBU-LTWH

  • 人間工学上便利な位置に取り付けて下さい。
  • 汎用アルミ・プロファイルシステムで固定して下さい。
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • スリム、頑丈なケース
  • 豊富なプログラム 点灯ボタン, セレクトスイッチ, LED点灯表示, キースイッチ と 非常停止ボタン
  • 非常停止・入力・出力・リセット機能が可能となります。
  • ボタンの位置取りは操作ユニット上で選択可能です。
  • 分離式プラスティック製カバー付ラベル記入
  • プラントへの最適な適合のために、自由に設置可能なボタンキャップ

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/12 8:33