データシート
AZ/AZM 200-B40-RTAG1P1

AZ/AZM 200-B40-RTAG1P1

  • 通電されていない状況でも手動のみの緊急脱出
  • 一部が覆われている溝付扉ストッパーなどヒンジ・スライド式保護装置用アクチュエータ
  • 簡素かつ直観作動
  • 扉検出センサT付
  • 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
  • 追加ドアハンドル不要
  • 扉通り抜け時に突き出し無
  • 様々なハンドル仕様が対応可
  • 緊急脱出付・無の取り付けが可能

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/03/28 15:37