データシート
PS215-T11-ST-J201

PS215-T11-ST-J201

  • 位置検出にのみ使用可能
  • 鋼製円柱
  • EN 50047による設計
  • LED仕様可
  • アクチュエータは15°調整可
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/02/20 2:55