データシート
T2C 441-11Y

T2C 441-11Y

  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 金属製エンクロージャ
  • エンドポジションラッチ付
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • アクチュエータ変換によるアクチュエータ方向の変更
  • 2 接点
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
  • ハード・ケース入アクチュエータ
  • 保護構造 IP65

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/06 3:37