データシート
TR 355-11Z-M20

TR 355-11Z-M20

  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 耐油・ベンジン
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • EN50041準拠の固定
  • スイッチング点(EN50041 準拠)

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/10 21:39