データシート
Z4V7H 336-02Z-ST-2138

Z4V7H 336-02Z-ST-2138

  • EN 50041による設計
  • アクチュエータは10°調整可
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 耐油・ベンジン
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/01/27 3:56