データシート
TV8S 521-11/11Z

TV8S 521-11/11Z

  • 2 ケーブル引込口 M 16 x 1.5
  • ケース内に2個のスイッチ
  • 金属製エンクロージャ
  • 耐油・ベンジン
  • ヒンジに無関係な取り付け
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • ストッパー側での様々な取り付けが出来ます。
  • T穴ナットによるレール固定可
  • 2チャンネル、交互監視
  • アクチュエータ軸は360°回転可
  • 左右ヒンジ扉用
  • 挿入可能システム (歯軸)

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/02/02 18:47