データシート
SHG01.103/90

SHG01.103/90

  • ヘッド位置前方
  • 金属製エンクロージャ
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • 長寿命

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/04 6:49