データシート
AZR31S1-2SEC./230VAC

AZR31S1-2SEC./230VAC

  • セーフティ静止モニタ
  • センサを使用しない誘導電圧監視による静止検出
  • 3相モーターの直接接続
  • 回転周波0~1000ヘルツ、最終段階の応答周波数16kヘルツまで、モーター電圧領域0~400Vのインターフェース付インバータへの接続に適切
  • セーフティ静止モニタは、動作時に負荷調整を必要としません。
  • 3 安全出力, STOP 0
  • 1 補助出力

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/01/09 10:03