データシート
SLG440AS-ER-0800-03

SLG440AS-ER-0800-03

  • 保護領域高さ 800 mm
  • 3光線
  • IEC 61496-1に従った安全型式4
  • 内蔵ASインターフェース
  • 範囲 0,3 m … 12 m
  • 設定可能なブランキング機能
  • 内蔵された状態表示

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/21 15:53