データシート
EX-BNS 33-02Z-2187-3G/D 15,0M

EX-BNS 33-02Z-2187-3G/D 15,0M

  • 個別感知接点
  • Exゾーン 2 及び 22
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • カバー内取り付け可能
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 機械的磨耗なし

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/19 1:01