データシート
EX-BN 20-02Z-3G/D

EX-BN 20-02Z-3G/D

  • 2 リード接点
  • Exゾーン 2 及び 22
  • アルミニウム製ケース
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は50mmまで
  • 非接触式
  • ネジ端子式

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/24 21:51