データシート
MD 441-11Y-T-M20

MD 441-11Y-T-M20

  • 金属製エンクロージャ
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • 2 接点
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
  • ローラーは、温度が固定されている仕様では、シャフト上の2個の異なる位置に取付出来ます。
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
  • 保護構造 IP65

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/06 9:46