データシート
RSS 36-I2-D-R-ST

RSS 36-I2-D-R-ST

  • RFID技術による繰り返し個別コード化
  • ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
  • 1 x 取り付けソケット M12, 8芯
  • サイドオンタイプ
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • 表面位置取り付け可
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • 2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
  • 内蔵制御盤内のセーフティケーブルの交差短絡・配線断線・外部電圧への監視

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/16 18:35