データシート
CSS12-34F1-V-D-M-ST

CSS12-34F1-V-D-M-ST

  • 1 x 取り付けコネクタ M12, 8芯
  • ヘッドONタイプ
  • リセット・ボタンのエッジ監視機能付
  • 後切断されたリレーユニット無しの強制リレーの制御
  • 標準センサの直列切断時に末端装置・個別装置としてコントローラー位置への取り付け
  • CSS34とCSS34F0/F1は、30までのセンサでの直接接続、ISO 13849-1に従ったカテゴリー4の自己監視可
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 非接触・コード化された電子システム
  • 表面位置取り付け可
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • センサチェーンの最大長さ200m
  • 2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
  • 内蔵制御盤内のセーフティケーブルの交差短絡・配線断線・外部電圧への監視

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/24 13:32