データシート
SEPLC05.2.L.22

SEPLC05.2.L.22

  • アルミニウム製ケース
  • 3穴付未装着 Ø 22,3 mm
  • 注意:2015.12.31まで納入可(補充:-)
  • 追加コマンド・表示装置用操作パネル
  • 脱着可能なアルミニウム製配電盤 幅 x 高さ = 230 x 150 mm

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/06/21 1:20