データシート
AZ201-I1-ST-T-AS

AZ201-I1-ST-T-AS

  • セーフティドアスイッチ
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 内蔵ASインターフェース
  • 40 mm x 220 mm x 50 mm
  • 動作状態表示用3個のLED
  • センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 3 mmのズレが可能
  • インテリジェント診断機能
  • 扉検出センサT付
  • 保護構造 IP67

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/28 11:58