データシート
SLB440-ER-3-LST-H

SLB440-ER-3-LST-H

  • コンパクトな設計 内蔵セーフティ・リレーユニット付
  • 高さ範囲 75 m (最大 90 m)
  • PLeまでの安全OSSD出力
  • 自動リセット又はリセットインターロック
  • M12コネクター又はケーブル付き堅牢な金属製ハウジング
  • –30°Cまでの屋外アプリケーション用ヒーター付きバージョン
  • 設定ツール及び診断表示

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/03 20:53