データシート
ワイヤーシンブル 4 MM DIN 6899

ワイヤーシンブル 4 MM DIN 6899

  • 該当 ワイヤーロープ Ø 4 mm
  • 準拠 DIN 6899

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/15 3:45