データシート
PS216-T11-M16-R200

PS216-T11-M16-R200

  • 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
  • ケーブル引込口 M16 x 1,5
  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50047による設計
  • 樹脂製ローラー Ø 9,5 mm
  • LED仕様可

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/17 1:18