データシート
PS216-Z11-N206-U6-I

PS216-Z11-N206-U6-I

  • 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
  • ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
  • アクチュエータは15°調整可
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • EN 50047による設計
  • 2 mm毎の長さ調整
  • LED仕様可

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/03/03 20:07