データシート
PS216-Z02-M16-K230

PS216-Z02-M16-K230

  • 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
  • ケーブル引込口 M16 x 1,5
  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50047による設計
  • 薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
  • LED仕様可

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/05 18:56